Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

Trasmettitore di pressione, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G2071

Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approvazione standard6967179E227388E31024
Attacco pressione standardASME B1.1
Campo di pressione [bar] [Max]34.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]493.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 32-DG33-A1BC08-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto5.60
Livello di ritaglio basso0.10
Material DescriptionAKS32 TRAS.-1/34 CART.PLUG
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneCartella 1/4 in
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Precisione, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.3 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]55.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060G4363
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo14 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]5.0000 V
Segnale uscita [V] [Min]1.0000 V
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 32
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.176 Kilogram
Peso netto0.153 Kilogram
Volume0.424 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422079309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm