Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Trasmettitore di pressione, AKS 33, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

060G2059

Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: AKS 33-C821-D1EC04-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumeNero
alimentazione +Marrone
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approvazione standard6967179E227388E31024
Attacco pressione standardANSI/ASME B1.20.1
Campo di pressione [bar] [Max]30.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]435.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 33-C821-D1EC04-0
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettriciSchermato
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4-18
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Lunghezza cavo [in]196.00 in
Lunghezza del cavo [m]5.000 m
Material DescriptionAKS 33 TRAS.0/30 CAVO
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPSensor AKS 33
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.3 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]55.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo8 pz
Riferimento unitario di pressioneAbsolute
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 33
Tipo raccordo pressioneNPT
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.44 Kilogram
Peso netto0.377 Kilogram
Volume1.297 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422091059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm