Trasmettitore di pressione, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
060G2058
Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: AKS 33-2121-D1EC04-0
060G2058
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Nero |
| alimentazione + | Marrone |
| Approvazione | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Approvazione standard | 6967179E227388E31024 |
| Attacco pressione standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 217.50 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 40 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 104 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | AKS 33-2121-D1EC04-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti collegamenti elettrici | Schermato |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4-18 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 22.40 |
| Livello di ritaglio basso | 3.60 |
| Lunghezza cavo [in] | 196.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 5.000 m |
| Material Description | AKS 33 TRAS.0/15 CAVO |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | Sensor AKS 33 |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 40.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Punto zero e fondo scala regolabili | No |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Absolute |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | AKS 33 |
| Tipo raccordo pressione | NPT |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.446 Kilogram |
| Peso netto | 0.377 Kilogram |
| Volume | 1.308 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422091073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |