Trasmettitore di pressione, AKS 32, 0 bar - 34.47 bar
027X0108
Intervallo di pressione [bar]: 0 - 34.47
027X0108
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [bar] [Max] | 34.47 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-500PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Tipo di prodotto | AKS 32 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.38 Kilogram |
| Peso netto | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |