Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Trasmettitore di pressione, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar

027X0106

Intervallo di pressione [bar]: 0 - 6.89

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [bar] [Max]6.89 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Tipo di prodottoAKS 32
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.38 Kilogram
Peso netto0.23 Kilogram
Volume2.612 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428490528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm