Trasmettitore di pressione, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Bianco |
| alimentazione + | Rosso |
| Approvazione | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Approvazione standard | 6967179E227388E31024 |
| Attacco pressione standard | ISO 8434-1 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 9.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 130.50 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti collegamenti elettrici | Schermato |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
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
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 17.0 mm |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 11.50 |
| Livello di ritaglio basso | 0.00 |
| Lunghezza cavo [in] | 196.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 5.000 m |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | Sensor AKS 3000 |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nota raccordo pressione | Cartella 1/4 in con depressore valvola |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 479 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 33.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Sealed gauge |
| Segnale uscita | Voltage |
| Segnale uscita [V] [Max] | 10.0000 V |
| Segnale uscita [V] [Min] | 0.0000 V |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | AKS 3000 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Verde |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.386 Kilogram |
| Peso netto | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.232 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |