Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Trasmettitore di pressione, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi

060G7807

Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: AKS 3000-D631-D1BF08

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumeBianco
alimentazione +Rosso
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approvazione standard6967179E227388E31024
Attacco pressione standardISO 8434-1
Campo di pressione [bar] [Max]9.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]130.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-145.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 3000-D631-D1BF08
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettriciSchermato
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
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
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]17.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Lunghezza cavo [in]196.00 in
Lunghezza del cavo [m]5.000 m
Material DescriptionSensor AKS 3000-D631-D1BF08
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPSensor AKS 3000
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nota raccordo pressioneCartella 1/4 in con depressore valvola
Pressione di sovraccarico max [psi]479 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]33.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo8 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 3000
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.386 Kilogram
Peso netto0.351 Kilogram
Volume1.232 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255163435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm