Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Trasmettitore di pressione, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

060G6431

Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 16 x 1.5, Chiave di identificazione: AKS 3000-N631-A0CD21-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approvazione standard6967179E227388E31024
Attacco pressione standardISO 261
Campo di pressione [bar] [Max]59.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]855.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 3000-N631-A0CD21-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione16 x 1.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000 (-1 to 59 bar)
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPSensor AKS 3000
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]1.0 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]360.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 3000
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.142 Kilogram
Peso netto0.126 Kilogram
Volume0.27 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428915410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm