Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Trasmettitore di pressione, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 16 x 1.5, Chiave di identificazione: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approvazione standard6967179E227388E31024
Attacco pressione standardISO 261
Campo di pressione [bar] [Max]9.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]130.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]40 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-30 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]104 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 3000-D631-A1CD21-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensioni raccordo pressione16 x 1.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPSensor AKS 3000
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]1.0 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]33.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060G1044
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo14 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 3000
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.176 Kilogram
Peso netto0.159 Kilogram
Volume0.492 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm