Trasmettitore di pressione, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Nero |
| alimentazione + | Marrone |
| Approvazione | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Approvazione standard | 6967179E227388E31024 |
| Attacco pressione standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Campo di pressione [kg/cm2] [Max] | 30 kg/cm² |
| Campo di pressione [kg/cm2] [Min] | -1 kg/cm² |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 426.69 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti collegamenti elettrici | Schermato + adattatore |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4-18 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 22.40 |
| Livello di ritaglio basso | 3.60 |
| Lunghezza cavo [in] | 79.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 2.000 m |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | Sensor AKS 3000 |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Press. di sovraccarico max. [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Punto zero e fondo scala regolabili | No |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Sealed gauge |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | AKS 3000 |
| Tipo raccordo pressione | NPT |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.317 Kilogram |
| Peso netto | 0.269 Kilogram |
| Volume | 1.274 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |