Danfoss logo
RD79_069G501015

Distributore di refrigerante, RD 79, 15 pz, 12.4 mm

069G501015

Identificazione modello: RD79-L12,4-J15, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 15, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 12.4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1/4 in
Dimensione connessione [mm]12.40 mm
Dimensione del corpo79
Dimensione ingresso [in]1 1/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD79-L12,4-J15
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRD79-L12,4-J15 Ref. Distributor I/6
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD79 -2
Numero di fori15 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 79
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.884 Kilogram
Peso netto0.82 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.93 Liter
EAN/UPC5702422051282