Danfoss logo
RD49_069G300612

Distributore di refrigerante, RD 49, 12 pz, 8 mm

069G300612

Identificazione modello: RD49-C08-B12, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 12, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]6.00 mm
Dimensione connessione [mm]8.00 mm
Dimensione del corpo49
Dimensione ingresso [mm]22.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD49-C08-B12
Caratteristica
Valore
Material Description69G3006 - FORI 12X6
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 21-62 -1
Numero di fori12 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo15 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 49
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo345.33 Gram
Peso netto341.07 Gram
Volume0.473 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422055068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm