Distributore di refrigerante, RD 49, 10 pz, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm
069G300210
Identificazione modello: RD49-K08-J10, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [in]: 7/8 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in, Numero di fori: 10, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 8
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RD
069G300210
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/4 in |
| Dimensione connessione [mm] | 8.00 mm |
| Dimensione del corpo | 49 |
| Dimensione ingresso [in] | 7/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Distributori di refrigerante |
| Identificazione modello | RD49-K08-J10 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DISTRIBUTORE 1/4 10 V Refrig Distributor |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Nome prodotto | Distributore di refrigerante |
| Nome prodotto dossier SCIP | RD 21-62 -1 |
| Numero di fori | 10 pz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 15 pz |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | RD 49 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.356 Kilogram |
| Peso netto | 0.356 Kilogram |
| Volume | 0.465 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |