Danfoss logo
69G distributer

Distributore di refrigerante, RD 33, 8 pz, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Identificazione modello: RD33-H06-H08, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 3/16 in, Numero di fori: 8, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 6
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/16 in
Dimensione connessione [mm]6.00 mm
Dimensione del corpo33
Dimensione ingresso [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD33-H06-H08
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDISTRIBUTORE 3/16 8V RD33-H06-H08
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 33-49 -1
Numero di fori8 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 33
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo360.15 Gram
Peso netto360.04 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223