Danfoss logo
RD27_069G2502

Distributore di refrigerante, RD 27, 6 pz, 5 mm

069G2502

Identificazione modello: RD27-H05-H06, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/16 in
Dimensione connessione [mm]5.00 mm
Dimensione del corpo27
Dimensione ingresso [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD27-H05-H06
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRD27-H05-H06 DISTRIBUTORE 3/16 6V
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 21-62 -1
Numero di fori6 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 27
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo360.12 Gram
Peso netto360.04 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.298 Liter
EAN/UPC5702428074216