Distributore di refrigerante, RD 79, 22 pz, 8 mm
069G2501
Identificazione modello: RD79-L08-J22, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 22, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 8
069G2501
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/4 in |
| Dimensione connessione [mm] | 8.00 mm |
| Dimensione del corpo | 79 |
| Dimensione ingresso [in] | 1 1/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Distributori di refrigerante |
| Identificazione modello | RD79-L08-J22 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | RD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Nome prodotto | Distributore di refrigerante |
| Nome prodotto dossier SCIP | RD79 -2 |
| Numero di fori | 22 pz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | RD 79 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.861 Kilogram |
| Peso netto | 0.855 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.219 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074209 |