Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Distributore di refrigerante, RD 49, 8 pz, 8 mm

069G2337

Identificazione modello: RD49-C08-H08, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 8, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/16 in
Dimensione connessione [mm]8.00 mm
Dimensione del corpo49
Dimensione ingresso [mm]22.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD49-C08-H08
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRD49-C08-H08 Ref. distributor I/15
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 21-49
Numero di fori8 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo15 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 49
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.416 Kilogram
Peso netto0.383 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424286637