Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distributore di refrigerante, RD 42, 13 pz, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Identificazione modello: RD42-H06-H13, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 3/16 in, Numero di fori: 13, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 6
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/16 in
Dimensione connessione [mm]6.00 mm
Dimensione del corpo42
Dimensione ingresso [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD42-H06-H13
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 21-49
Numero di fori13 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo15 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 42
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.23 Kilogram
Peso netto0.206 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538