Distributore di refrigerante, RD 33, 6 pz, 6 mm
069G201406
Identificazione modello: RD33-B06-B06, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 6
069G201406
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [mm] | 6.00 mm |
| Dimensione connessione [mm] | 6.00 mm |
| Dimensione del corpo | 33 |
| Dimensione ingresso [mm] | 16.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Distributori di refrigerante |
| Identificazione modello | RD33-B06-B06 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | 69G2014 - FORI 6X6 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Nome prodotto | Distributore di refrigerante |
| Nome prodotto dossier SCIP | RD 21-62 -1 |
| Numero di fori | 6 pz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | RD 33 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 342.12 Gram |
| Peso netto | 342.04 Gram |
| Volume | 0.12 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |