Danfoss logo
RD33_069G201004

Distributore di refrigerante, RD 33, 4 pz, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm

069G201004

Identificazione modello: RD33-J06-J04, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [in]: 5/8 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in, Numero di fori: 4, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 6
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1/4 in
Dimensione connessione [mm]6.00 mm
Dimensione del corpo33
Dimensione ingresso [in]5/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD33-J06-J04
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 21-62 -1
Numero di fori4 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 33
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.148 Kilogram
Peso netto0.148 Kilogram
Volume0.12 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm