Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Distributore di refrigerante, RD 21, 3 pz, 5 mm

069G000803

Identificazione modello: RD21-A05-B03, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 3, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]6.00 mm
Dimensione connessione [mm]5.00 mm
Dimensione del corpo21
Dimensione ingresso [mm]12.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD21-A05-B03
Caratteristica
Valore
Material Description69G0008 - FORI 3X6
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 21-62 -2
Numero di fori3 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 21
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.052 Kilogram
Peso netto0.038 Kilogram
Volume0.053 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422120018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm