Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Distributore di refrigerante, RD 21, 3 pz, 5 mm

069G000703

Identificazione modello: RD21-H05-J03, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 3, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1/4 in
Dimensione connessione [mm]5.00 mm
Dimensione del corpo21
Dimensione ingresso [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD21-H05-J03
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRD21-H05-J03 Ref. Distributor I/24
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 21-62 -1
Numero di fori3 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 21
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo100.12 Gram
Peso netto100.04 Gram
Volume0.04 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422018988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm