Distributore di refrigerante, RD 21, 2 pz, 5 mm
069G000602
Identificazione modello: RD21-A05-A02, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 2, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5
069G000602
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [mm] | 5.00 mm |
| Dimensione connessione [mm] | 5.00 mm |
| Dimensione del corpo | 21 |
| Dimensione ingresso [mm] | 12.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Distributori di refrigerante |
| Identificazione modello | RD21-A05-A02 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | 69G0006 - FORI 2X5 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Nome prodotto | Distributore di refrigerante |
| Nome prodotto dossier SCIP | RD 21-62 -1 |
| Numero di fori | 2 pz |
| Prodotto identico | 069G110302 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | RD 21 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 59 Gram |
| Peso netto | 47.04 Gram |
| Volume | 0.302 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |