Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D2400-R, Imballo industriale

021U2128

Capacità stimata R410A [kW]: 50, Pressione di progetto [MPa]: 1, Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 110

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Altezza della bobina ["]40.39 in
Altezza della bobina [mm]1025.9 mm
ApprovazioneUL
Area di applicazioneFreecooling
Campo di temperatura [°F] [Max]230 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]104 °F
Capacità stimata R410A [kW]50.00 kW
Capacità stimata R410A [TR]14.20 TR
China RoHS complianceYes
Condizioni capacità stimata [IMP]Velocità dell'aria = 492 piedi/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Condizioni capacità stimata [SI]Velocità dell'aria = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Contains batteriesNo
Contatto ad aletta [mm]1.20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloMCHE
IspezionabileNo
Lunghezza della bobina ["]73.640 in
Lunghezza della bobina [mm]1870.5 mm
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Materiale attaccoAlluminio
Materiale barra di montaggioAlluminio
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAlluminio
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
Nome prodottoScambiatore di calore a microcanali
Numero di tubi [pz]100
Numero parteDF9001
PortataMonodirezionale
Pressione di progetto [MPa]1.0 MPa
Pressione di progetto [psig]145 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Profondità della bobina ["]1.26 in
Profondità della bobina [mm]32.0 mm
Quantità per formato imballo16 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)30% PG
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min]-40 °F
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoMCHE D2400-R
Volume interno ["3]665.2 in³
Volume interno [cm3]10900.000 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo32.5 Kilogram
Peso netto25.182 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm