Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D2000-C, Imballo industriale
021U0265
Capacità stimata R410A [kW]: 60.3, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 121
021U0265
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Altezza della bobina ["] | 41.67 in |
| Altezza della bobina [mm] | 1058.3 mm |
| Approvazione | EACPEDUL |
| Area di applicazione | Chiller |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 250 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità stimata R410A [kW] | 60.30 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 17.15 TR |
| Categoria | III |
| China RoHS compliance | Yes |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | Velocità dell'aria = 492 piedi/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Velocità dell'aria = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Contains batteries | No |
| Contatto ad aletta [mm] | 1.10 mm |
| Depth (EF000049) | 25.4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 7/8 in |
| Dim. uscita [mm] | 22.20 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 1 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 25.40 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 41.67 |
| Identificazione modello | D2000-C |
| Ispezionabile | No |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Lunghezza della bobina ["] | 78.740 in |
| Lunghezza della bobina [mm] | 2000.0 mm |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X2X20 DF0321 PEDII I/23 |
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale barra di montaggio | Alluminio |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 45.0 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
| Max. supply temperature (EF001707) | 121 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a microcanali |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | Other |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | Other |
| Numero di tubi [pz] | 102 |
| Numero parte | DF0321 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione di progetto [MPa] | 4.5 MPa |
| Pressione di progetto [psig] | 653 psig |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Prodotto identico | 021U0264 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Profondità della bobina ["] | 1.00 in |
| Profondità della bobina [mm] | 25.4 mm |
| Quantità per formato imballo | 23 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max] | 72 °C |
| Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min] | -40 °C |
| Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max] | 162 °F |
| Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | MCHE D2000-C |
| UL mark | Yes |
| Volume interno ["3] | 372.0 in³ |
| Volume interno [cm3] | 6100.000 cm³ |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 30.723 Kilogram |
| Peso netto | 24.786 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |