Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1900-C, Imballo multiplo

021U0086

Capacità stimata R410A [kW]: 50.7, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Altezza della bobina ["]53.66 in
Altezza della bobina [mm]1362.9 mm
ApprovazioneEACPEDUL
Area di applicazioneCondizionamento dell’ariaRefrigerazioneChiller
Campo di temperatura [°F] [Max]250 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R410A [kW]50.70 kW
Capacità stimata R410A [TR]14.42 TR
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Condizioni capacità stimata [IMP]Velocità dell'aria = 492 piedi/minTemp. ambiente = 95 °FDelta t=21,6 °FSottoraffreddamento = 9 °F
Condizioni capacità stimata [SI]Velocità dell'aria = 2,5 m/sTemp. ambiente = 35 °CSottoraffreddamento = 5°CDelta t=12 °C
Contains batteriesNo
Contatto ad aletta [mm]1.10 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]7/8 in
Dim. uscita [mm]22.20 mm
Dimensione ingresso [in]7/8 in
Dimensione ingresso [mm]22.20 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloD1900-C
Intervallo di temperatura [°C] [Max]121 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileNo
Lunghezza della bobina ["]50.160 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza della bobina [mm]1274.0 mm
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101 PEDII M/8
Materiale attaccoRame
Materiale barra di montaggioAlluminio
Materiale corpoAlluminio
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome file approvazioneCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nome prodottoScambiatore di calore a microcanali
Numero di tubi [pz]142
Numero parteDF0101
PortataMonodirezionale
Pressione di progetto [MPa]4.5 MPa
Pressione di progetto [psig]653 psig
Prodotto identico021U0093
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Profondità della bobina ["]1.00 in
Profondità della bobina [mm]25.4 mm
Quantità per formato imballo8 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min]-40 °F
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoMCHE D1900-C
UL markYes
Volume interno ["3]213.0 in³
Volume interno [cm3]3490.000 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo33 Kilogram
Peso netto20.082 Kilogram
Volume99.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424291907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm