Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1800-C, Imballo industriale
021U0097
Capacità stimata R410A [kW]: 37.2, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 121
021U0097
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Altezza della bobina ["] | 47.74 in |
| Altezza della bobina [mm] | 1212.5 mm |
| Approvazione | EACPEDUL |
| Area di applicazione | Condizionamento dell’ariaRefrigerazioneChiller |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 250 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità stimata R410A [kW] | 37.20 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 10.58 TR |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | Velocità dell'aria = 492 piedi/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Velocità dell'aria = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Contains batteries | No |
| Contatto ad aletta [mm] | 1.10 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 7/8 in |
| Dim. uscita [mm] | 22.20 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 7/8 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 22.20 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | D1800-C |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza della bobina ["] | 42.280 in |
| Lunghezza della bobina [mm] | 1074.0 mm |
| Material Description | MCHE-D1800-C, DF0071-IPACK (M6)12 pcs. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale barra di montaggio | Alluminio |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
| Nome file approvazione | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a microcanali |
| Numero di tubi [pz] | 126 |
| Numero parte | DF0071 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione di progetto [MPa] | 4.5 MPa |
| Pressione di progetto [psig] | 653 psig |
| Prodotto identico | 021U0094 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Profondità della bobina ["] | 1.00 in |
| Profondità della bobina [mm] | 25.4 mm |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max] | 72 °C |
| Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min] | -40 °C |
| Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max] | 162 °F |
| Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | MCHE D1800-C |
| UL mark | Yes |
| Volume interno ["3] | 170.3 in³ |
| Volume interno [cm3] | 2790.000 cm³ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 18.953 Kilogram |
| Peso netto | 15.095 Kilogram |
| Volume | 96.299 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291792 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |