Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1500-C, Imballo industriale

021U0098

Capacità stimata R410A [kW]: 15.4, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 121

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Altezza della bobina ["]20.35 in
Altezza della bobina [mm]516.9 mm
ApprovazioneEACPEDUL
Area di applicazioneCondizionamento dell’aria
Campo di temperatura [°F] [Max]250 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R410A [kW]15.40 kW
Capacità stimata R410A [TR]4.38 TR
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Condizioni capacità stimata [IMP]Subcooling=9 °F
Condizioni capacità stimata [SI]Subcooling=5 °C
Contains batteriesNo
Contatto ad aletta [mm]1.10 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1/2 in
Dim. uscita [mm]12.70 mm
Dimensione ingresso [in]1/2 in
Dimensione ingresso [mm]12.70 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloD1500-C
IspezionabileNo
Lunghezza della bobina ["]42.280 in
Lunghezza della bobina [mm]1074.0 mm
Material DescriptionMCHE-D1500-C, DF0081-IPACK (M6)24 pcs.
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoRame
Materiale barra di montaggioAlluminio
Materiale corpoAlluminio
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome file approvazioneCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nome prodottoScambiatore di calore a microcanali
Numero di tubi [pz]52
Numero parteDF0081
PortataMonodirezionale
Pressione di progetto [MPa]4.5 MPa
Pressione di progetto [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Profondità della bobina ["]1.00 in
Profondità della bobina [mm]25.4 mm
Quantità per formato imballo24 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoMCHE D1500-C
UL markYes
Volume interno ["3]70.2 in³
Volume interno [cm3]1150.000 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.458 Kilogram
Peso netto6.549 Kilogram
Volume41.785 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424291785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm