Danfoss logo
021U1303

Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1400-C, Imballo industriale

021U1535

Capacità stimata R410A [kW]: 14.8, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Altezza della bobina ["]30.34 in
Altezza della bobina [mm]770.7 mm
ApprovazioneEACPEDUL
Area di applicazioneCondizionamento dell’ariaRefrigerazione
Campo di temperatura [°F] [Max]250 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R410A [kW]14.80 kW
Capacità stimata R410A [TR]4.21 TR
China RoHS complianceYes
Condizioni capacità stimata [IMP]Velocità dell'aria = 492 piedi/minTemp. ambiente = 95 °FDelta t=21,6 °FSottoraffreddamento = 9 °F
Condizioni capacità stimata [SI]Velocità dell'aria = 2,5 m/sTemp. ambiente = 35 °CDelta t=12 °CSottoraffreddamento = 5°C
Contains batteriesNo
Contatto ad aletta [mm]1.10 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/8 in
Dim. uscita [mm]9.52 mm
Dimensione ingresso [in]3/8 in
Dimensione ingresso [mm]9.52 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloD1400-C
Intervallo di temperatura [°C] [Max]121 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileNo
Lunghezza della bobina ["]31.500 in
Lunghezza della bobina [mm]800.0 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E I/15
Materiale attaccoRame
Materiale barra di montaggioAlluminio
Materiale corpoAlluminio
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome file approvazioneCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nome prodottoScambiatore di calore a microcanali
Numero di tubi [pz]79
Numero parteDF0151E
PortataMonodirezionale
Pressione di progetto [MPa]4.5 MPa
Pressione di progetto [psig]653 psig
Prodotto identico021U1303
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Profondità della bobina ["]0.63 in
Profondità della bobina [mm]16.0 mm
Quantità per formato imballo15 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min]-40 °F
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoMCHE D1400-C
UL markYes
Volume interno ["3]45.2 in³
Volume interno [cm3]740.000 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.336 Kilogram
Peso netto5.4 Kilogram
Volume0.04 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162541074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm