Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1300-C, Imballo industriale
021U1534
Capacità stimata R410A [kW]: 6.8, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 121
021U1534
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Altezza della bobina ["] | 20.35 in |
| Altezza della bobina [mm] | 516.9 mm |
| Approvazione | EACPEDUL |
| Area di applicazione | Condizionamento dell’ariaRefrigerazione |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 250 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità stimata R410A [kW] | 6.80 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 1.93 TR |
| China RoHS compliance | Yes |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | Velocità dell'aria = 591 piedi/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Velocità dell'aria = 3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Contains batteries | No |
| Contatto ad aletta [mm] | 1.10 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 5/16 in |
| Dim. uscita [mm] | 7.94 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 9.52 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | D1300-C |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza della bobina ["] | 21.730 in |
| Lunghezza della bobina [mm] | 552.0 mm |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0141E I/32 |
| Materiale attacco | Rame |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale barra di montaggio | Alluminio |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
| Nome file approvazione | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a microcanali |
| Numero di tubi [pz] | 52 |
| Numero parte | DF0141E |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione di progetto [MPa] | 4.5 MPa |
| Pressione di progetto [psig] | 653 psig |
| Prodotto identico | 021U1302 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Profondità della bobina ["] | 0.63 in |
| Profondità della bobina [mm] | 16.0 mm |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max] | 72 °C |
| Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min] | -40 °C |
| Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max] | 162 °F |
| Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | MCHE D1300-C |
| UL mark | Yes |
| Volume interno ["3] | 24.4 in³ |
| Volume interno [cm3] | 400.000 cm³ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.105 Kilogram |
| Peso netto | 2.6 Kilogram |
| Volume | 0.032 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162534298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |