Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Scambiatore di calore a microcanali, MCHE C125, Imballo industriale

021Z0746

Capacità stimata R410A [kW]: 36.9, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Altezza della bobina ["]35.95 in
Altezza della bobina [mm]913.1 mm
Area di applicazioneCondizionamento dell’aria
Campo di temperatura [°F] [Max]250 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R410A [kW]36.90 kW
Capacità stimata R410A [TR]10.49 TR
China RoHS complianceYes
Condizioni capacità stimata [IMP]Velocità dell'aria = 492 piedi/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Condizioni capacità stimata [SI]Velocità dell'aria = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Contains batteriesNo
Contatto ad aletta [mm]1.10 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]5/8 in
Dim. uscita [mm]15.88 mm
Dimensione ingresso [in]7/8 in
Dimensione ingresso [mm]22.20 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloMCHE
Intervallo di temperatura [°C] [Max]121 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileNo
Lunghezza della bobina ["]55.120 in
Lunghezza della bobina [mm]1400.0 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0061 I/6
Materiale attaccoRame
Materiale barra di montaggioAlluminio
Materiale corpoAlluminio
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome prodottoScambiatore di calore a microcanali
Numero di tubi [pz]96
Numero parteDF0061
PortataMonodirezionale
Pressione di progetto [MPa]4.5 MPa
Pressione di progetto [psig]653 psig
Prodotto identico021Z0646
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Profondità della bobina ["]1.00 in
Profondità della bobina [mm]25.4 mm
Quantità per formato imballo6 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R410A
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min]-40 °F
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoMCHE C125
Volume interno ["3]150.2 in³
Volume interno [cm3]2462.000 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.167 Kilogram
Peso netto14.899 Kilogram
Volume1.75 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428573702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm