Scambiatore di calore a microcanali, MCHE C125, Imballo industriale
021U0644
Capacità stimata R410A [kW]: 13.4, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 121
021U0644
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Altezza della bobina ["] | 25.59 in |
| Altezza della bobina [mm] | 649.9 mm |
| Area di applicazione | Condizionamento dell’aria |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 250 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità stimata R410A [kW] | 13.40 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 3.81 TR |
| China RoHS compliance | Yes |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | Velocità dell'aria = 492 piedi/minTemp. ambiente = 95 °FDelta t=21,6 °FSottoraffreddamento = 9 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Velocità dell'aria = 2,5 m/sTemp. ambiente = 35 °CSottoraffreddamento = 5°CDelta t=12 °C |
| Contains batteries | No |
| Contatto ad aletta [mm] | 1.10 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 5/8 in |
| Dim. uscita [mm] | 15.88 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 5/8 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 15.88 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | MCHE |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza della bobina ["] | 29.530 in |
| Lunghezza della bobina [mm] | 750.0 mm |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/24 |
| Materiale attacco | Rame |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale barra di montaggio | Alluminio |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a microcanali |
| Numero di tubi [pz] | 68 |
| Numero parte | DF0041 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione di progetto [MPa] | 4.5 MPa |
| Pressione di progetto [psig] | 653 psig |
| Prodotto identico | 021U0744 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Profondità della bobina ["] | 1.00 in |
| Profondità della bobina [mm] | 25.4 mm |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R410A |
| Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max] | 72 °C |
| Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min] | -40 °C |
| Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max] | 162 °F |
| Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | MCHE C125 |
| Volume interno ["3] | 77.5 in³ |
| Volume interno [cm3] | 1270.000 cm³ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 7.625 Kilogram |
| Peso netto | 5.94 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 12.398 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |