Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro, HE 1.5
015D0116
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Max. Pressione di esercizio [bar]: 35
015D0116
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | RoHS CinaEACRoHSUA |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -60 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -76 °F |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/2 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [bar] | 52.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 754.0 psig |
| Material Description | HE 1.5 Heat Exchanger M/10 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 507 psig |
| N. dossier SCIP | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro |
| Nome prodotto dossier SCIP | HE 0.5 - 8.0 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Refrigerante(i) | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Refrigeranti senza olio | R513A |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | HE 1.5 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 978 Gram |
| Peso netto | 925 Gram |
| Volume | 1.558 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |