Danfoss logo
Pic. T

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE HDW44-C, N. piastre: 48

111H0265

Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1G1
Dimensione att. H2G1
Dimensione att. H3H3/8
Dimensione att. H4H1/2
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloHDW44-C
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Model No.DW44
N. piastre48
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316TI
Pressione d'esercizio max. [psi]508 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraDW
Tipo att. H1Attacco filettato esterno G
Tipo att. H2Attacco filettato esterno G
Tipo att. H3Attacco a brasare
Tipo att. H4Attacco a brasare
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE HDW44-C
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.708 Kilogram
Peso netto9.4 Kilogram
Volume13.327 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255135234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm