Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE HDW44-C, N. piastre: 60
111B6513
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame
111B6513
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | ASCRNEACRoHSUAUL |
| Campo dimensione att. Q1 | G1"1/4A |
| Campo dimensione att. Q2 | G1"1/4A |
| Campo dimensione att. Q3 | T15.1 |
| Campo dimensione att. Q4 | T18.1 |
| Campo dimensione connessione Q5 | Null |
| Campo dimensione connessione Q6 | Null |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
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
| Equipaggiamento | Null |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Condensatore |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | HDW44-C |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | HDW44-C-60 |
| Materiale brasatura | Brasatura rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Model No. | DW44 |
| N. piastre | 60 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Nota funzione | Null |
| Plate material no. | AISI 316TI |
| Pressione d'esercizio max. [psi] | 508 psi |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Schema piastra | DW |
| Tipo att. H1 | Null |
| Tipo att. H2 | Null |
| Tipo att. H3 | Null |
| Tipo att. H4 | Null |
| Tipo att. H5 | Null |
| Tipo att. H6 | Null |
| Tipo att. Q1 | Null |
| Tipo att. Q2 | Null |
| Tipo att. Q3 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q4 | Null |
| Tipo att. Q5 | Null |
| Tipo att. Q6 | Null |
| Tipo di prodotto | MPHE HDW44-C |
| UL mark | Yes |
| Valvola di bilanciamento | Heat pump |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.834 Kilogram |
| Peso netto | 11.4 Kilogram |
| Volume | 15.532 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |