Danfoss logo
Pic. P45-EU

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H62L-EZU, N. piastre: 26

111H0459

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1T28.15
Campo dimensione att. Q2T28.15
Campo dimensione att. Q3H1/2
Campo dimensione att. Q4H7/8
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloH62L-EZU
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-26
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.62
N. piastre26
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraEZU
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco a brasare
Tipo att. Q2Attacco a brasare
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H62L-EZU
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.47 Kilogram
Peso netto6.97 Kilogram
Volume23.285 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255199595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm