Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110

111B8603

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACUAUL
Campo dimensione att. Q1N1/2K
Campo dimensione att. Q2N1/2K
Campo dimensione att. Q3H18.2
Campo dimensione att. Q4H1"3/8
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1G1"1/2
Dimensione att. H2G1"1/2
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneCondenser
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloH62L-CZ
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model no.62
N. piastre110
Nome prodottoMicro Plate heat exchanger
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraZ
Tipo att. H1G External thread connection
Tipo att. H2G External thread connection
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1G Internal thread connection
Tipo att. Q2G Internal thread connection
Tipo att. Q3Solder connection
Tipo att. Q4Solder connection
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H62L-CZ
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18.8 Kilogram
Peso netto17.3 Kilogram
Volume34.133 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255009047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm