Danfoss logo
Pic. P45

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H62L-CZ, N. piastre: 46

111B8366

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo dimensione att. Q1G1 1/4"-1 1/8"
Campo dimensione att. Q2G1 1/4"-1 1/8"
Campo dimensione att. Q3H3/8T
Campo dimensione att. Q4H5/8"
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
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
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH62L-CZ
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-46
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model No.62
N. piastre46
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraZ
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H62L-CZ
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.49 Kilogram
Peso netto8.34 Kilogram
Volume6.646 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162897072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm