Danfoss logo
H48T-CH

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H48T-CH, N. piastre: 100

111B7542

Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASEACPEDUL
Campo dimensione att. Q1G1"-7/8"
Campo dimensione att. Q2G1"-7/8"
Campo dimensione att. Q3H1"1/8J
Campo dimensione att. Q4H1"1/8J
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
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
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH48T-CH
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-100
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Model No.48
N. piastre100
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]2030 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R744
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1G External thread-solder in
Tipo att. Q2G External thread-solder in
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H48T-CH
UL markYes
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22.25 Kilogram
Peso netto22.1 Kilogram
Volume22.372 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162800409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm