Danfoss logo
Pic. AB

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H39L-EZU, N. piastre: 46

111B8949

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACPEDUL
Campo dimensione att. Q1N3/4K
Campo dimensione att. Q2N3/4K
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1QB7.93
Dimensione att. H2QB7.93
Dimensione att. H3H5/8A
Dimensione att. H4H5/8F
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH39L-EZU
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
N. modello39
N. piastre46
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraEZU
Tipo att. H1Adattatore
Tipo att. H2Adattatore
Tipo att. H3Attacco a brasare
Tipo att. H4Attacco a brasare
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato interno R
Tipo att. Q2Attacco filettato interno R
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H39L-EZU
UL markYes
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.861 Kilogram
Peso netto4.711 Kilogram
Volume10.665 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm