Danfoss logo
Pic. AB

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H39L-EZU, N. piastre: 80

111B8213

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCEEACUL
Campo dimensione att. Q1H1C
Campo dimensione att. Q2H1C
Campo dimensione att. Q3H1/2
Campo dimensione att. Q4H7/8
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
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
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH39L-EZU
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80(I/64)
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model No.39
N. piastre80
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraEZU
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco a brasare
Tipo att. Q2Attacco a brasare
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H39L-EZU
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.749 Kilogram
Peso netto7.16 Kilogram
Volume15.601 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255124306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm