Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 64

111B7555

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACUL
Campo dimensione att. Q1G1"1/4
Campo dimensione att. Q2G1"1/4
Campo dimensione att. Q3H3/8T
Campo dimensione att. Q4H7/8E
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneEvaporator
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloH39L-EZU
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-64
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model no.39
N. piastre64
Nome prodottoMicro Plate heat exchanger
Nota funzioneWith distributor
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraEZU
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1G External thread connection
Tipo att. Q2G External thread connection
Tipo att. Q3Solder connection
Tipo att. Q4Solder connection
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H39L-EZU
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.16 Kilogram
Peso netto6.01 Kilogram
Volume11.66 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162731475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm