Danfoss logo
Pic. N30

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H30-C, N. piastre: 48

111B8783

Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCEEACUA
Campo dimensione att. Q1G1
Campo dimensione att. Q2G1
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3H3/8
Dimensione att. H4H5/8
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH30-C
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Model no.30
N. piastre48
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]508 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Attacco a brasare
Tipo att. H4Attacco a brasare
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H30-C
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.46 Kilogram
Peso netto4.16 Kilogram
Volume8.288 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255049180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm