Danfoss logo
Pic. N45

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H30L-C, N. piastre: 42

111B6505

Max. Pressione di esercizio [bar]: 48, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACKRAIAPEDRoHSUA
Campo dimensione att. Q1H7/8F
Campo dimensione att. Q2H7/8F
Campo dimensione att. Q3H1/2R
Campo dimensione att. Q4H1/2R
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
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
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH30L-C
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-42
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]48.0 bar
Model No.30
N. piastre42
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]696 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco a brasare
Tipo att. Q2Attacco a brasare
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H30L-C
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.217 Kilogram
Peso netto3.96 Kilogram
Volume8.288 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424632243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm