Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H30L-C, N. piastre: 42
021H4181
Max. Pressione di esercizio [bar]: 48, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame
021H4181
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Campo dimensione att. Q1 | Null |
| Campo dimensione att. Q2 | Null |
| Campo dimensione att. Q3 | 1/4 in |
| Campo dimensione att. Q4 | 3/8 in |
| Campo dimensione connessione Q5 | Null |
| Campo dimensione connessione Q6 | Null |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. H1 | G3/4" |
| Dimensione att. H2 | G3/4" |
| Dimensione att. H3 | Null |
| Dimensione att. H4 | Null |
| Dimensione att. H6 | Null |
| Dimensione conn. H5 | Null |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Null |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Condensatore |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | H30L-C |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | HEX H30L-C-42 |
| Materiale brasatura | Brasatura rame |
| Materiale piastra | AISI 316L |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 48.0 bar |
| Model no. | 30 |
| N. piastre | 42 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Nota funzione | Null |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressione d'esercizio max. [psi] | 696 psi |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Schema piastra | H |
| Tipo att. H1 | Attacco filettato esterno G |
| Tipo att. H2 | Attacco filettato esterno G |
| Tipo att. H3 | Null |
| Tipo att. H4 | Null |
| Tipo att. H5 | Null |
| Tipo att. H6 | Null |
| Tipo att. Q1 | Null |
| Tipo att. Q2 | Null |
| Tipo att. Q3 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q4 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q5 | Null |
| Tipo att. Q6 | Null |
| Tipo di prodotto | MPHE H30L-C |
| Valvola di bilanciamento | Heat pump |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.299 Kilogram |
| Peso netto | 3.96 Kilogram |
| Volume | 8.961 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424267698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |