Danfoss logo
Pic. R45

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H118L-CZ, N. piastre: 70

111H1122

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q3H7/8E
Campo dimensione att. Q4H1"1/8J
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1L2E
Dimensione att. H2L2E
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
EquipaggiamentoPrigioniero
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH118L-CZ
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-CZ-70
Materiale brasaturaBrasatura rame
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model No.118
N. piastre70
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraZ
Tipo att. H1Attacco filettato esterno NPT
Tipo att. H2Attacco filettato esterno NPT
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H118L-CZ
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo29.5 Kilogram
Peso netto26.3 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume53.352 Liter
EAN/UPC5715255283850