Danfoss logo
Pic. P45

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE D62L-H, N. piastre: 20

021H0856

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1G1 1/4 - 1 1/8 in
Campo dimensione att. Q2G1 1/4 - 1 1/8 in
Campo dimensione att. Q3G1 1/4 - 1 1/8 in
Campo dimensione att. Q4G1 1/4 - 1 1/8 in
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
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
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneNull
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloD62L-H
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-H-20 (STDPG)
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.62
N. piastre20
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraM
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno
Tipo att. Q2Collegamento esterno
Tipo att. Q3Collegamento esterno
Tipo att. Q4Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE D62L-H
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.288 Kilogram
Peso netto6.25 Kilogram
Volume23.814 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424273910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm