Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D22L, Number of plates: 14

111B8677

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIA
Campo dimensione att. Q1H1/4B
Campo dimensione att. Q2H1/4B
Campo dimensione att. Q3H1/4B
Campo dimensione att. Q4H3/8T
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
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
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneUniversal
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloD22L
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D22L-14
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.22
N. piastre14
Nome prodottoMicro Plate heat exchanger
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 304L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraM
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Solder connection
Tipo att. Q2Solder connection
Tipo att. Q3Solder connection
Tipo att. Q4Solder connection
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE D22L
Valvola di bilanciamentoUniversal

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.6 Kilogram
Peso netto1.4 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255031925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm