Danfoss logo
Pic. R30

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE D118-H, N. piastre: 300

111H0299

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q3K50.8
Campo dimensione att. Q4K50.8
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1K50.8
Dimensione att. H2K50.8
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneNull
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloD118-H
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-300
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
N. modello118
N. piastre300
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraH
Tipo att. H1Connessione Victalulic
Tipo att. H2Connessione Victalulic
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Connessione Victalulic
Tipo att. Q4Connessione Victalulic
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE D118-H
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo96 Kilogram
Peso netto83.9 Kilogram
Volume151.848 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255143420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm