Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40
111B9036
Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing
111B9036
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACKRAIAUA |
| Campo dimensione att. Q1 | L1"1/4R |
| Campo dimensione att. Q2 | L1"1/4R |
| Campo dimensione att. Q3 | L1"1/4R |
| Campo dimensione att. Q4 | L1"1/4R |
| Campo dimensione connessione Q5 | Null |
| Campo dimensione connessione Q6 | Null |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
| Categoria | II |
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
| Equipaggiamento | Stud |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Single pack |
| Funzione | Null |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Identificazione modello | D118L-H |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger D118L-H-40 |
| Materiale brasatura | Copper brazing |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Model no. | 118 |
| N. piastre | 40 |
| Nome prodotto | Micro Plate heat exchanger |
| Nota funzione | Null |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressione d'esercizio max. [psi] | 711 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Quantità per formato imballo | 1 pc |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Schema piastra | H |
| Tipo att. H1 | Null |
| Tipo att. H2 | Null |
| Tipo att. H3 | Null |
| Tipo att. H4 | Null |
| Tipo att. H5 | Null |
| Tipo att. H6 | Null |
| Tipo att. Q1 | G External thread connection |
| Tipo att. Q2 | G External thread connection |
| Tipo att. Q3 | G External thread connection |
| Tipo att. Q4 | G External thread connection |
| Tipo att. Q5 | Null |
| Tipo att. Q6 | Null |
| Tipo di prodotto | MPHE D118L-H |
| Valvola di bilanciamento | Universal |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 18.6 Kilogram |
| Peso netto | 18.3 Kilogram |
| Volume | 12.577 Cubic decimeter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |